Snap-On мобільна міні-колона укомплектована 0,75м, колір білий
Columns & Mini Columns LG
Legrand
Snap-On мобільна міні-колона укомплектована 0,75м, колір білий
АРТ. 653029
EAN номер..
3414971194823
56,098.61
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Форма колони | Овал |
---|---|
Модель/Виконання | Двосторонній |
Попередньо підключена | Так |
Регульована | Немає |
Регулювання по висоті | 0 mm |
Висота колони | 680-680 mm |
Кількість використовуємих кришек | 2 |
Ширина верхньої частини | 45 mm |
Тип монтажу/Тип кріплення | Підставка (основа) |
Переносна | Так |
Підходить для кріплення до стелі | Немає |
Suitable for floor mounting | Немає |
Кабельний ввід | Знизу |
Наскрізний профіль | Так |
Матеріал електромонтажної колони | Алюміній |
---|---|
Якість матеріалу монтажної колони | Інші |
Присутність галогенів в матеріалі кришки | Так |
Зовнішнє захисне покриття | Інші |
Колір | Білий |
Номер кольору RAL (колона) | 9003 |
Матеріал плафона / розсіювача | Пластик |
Якість матеріалу кришки | Полівінілхлорид (ПВХ) |
Присутність галогенів в матеріалі монажної колони | Немає |
Зовнішнє захисне покриття кришки | Необроблена |
Колір кришки | Білий |
Номер кольору RAL (кришка) | 9003 |
Кількість роздільних перегородок | 1 |
Корисний поперечний перетин | 2940 mm² |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ