Перейти до основного вмісту
Logo print

Snap-On мобільна міні-колона укомплектована 0,75м, колір білий

Columns & Mini Columns LG Legrand

Snap-On мобільна міні-колона укомплектована 0,75м, колір білий

АРТ. 653029 EAN номер.. 3414971194823
56,098.61
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Форма колони Овал
Модель/Виконання Двосторонній
Попередньо підключена Так
Регульована Немає
Регулювання по висоті 0 mm
Висота колони 680-680 mm
Кількість використовуємих кришек 2
Ширина верхньої частини 45 mm
Тип монтажу/Тип кріплення Підставка (основа)
Переносна Так
Підходить для кріплення до стелі Немає
Suitable for floor mounting Немає
Кабельний ввід Знизу
Наскрізний профіль Так
Матеріал електромонтажної колони Алюміній
Якість матеріалу монтажної колони Інші
Присутність галогенів в матеріалі кришки Так
Зовнішнє захисне покриття Інші
Колір Білий
Номер кольору RAL (колона) 9003
Матеріал плафона / розсіювача Пластик
Якість матеріалу кришки Полівінілхлорид (ПВХ)
Присутність галогенів в матеріалі монажної колони Немає
Зовнішнє захисне покриття кришки Необроблена
Колір кришки Білий
Номер кольору RAL (кришка) 9003
Кількість роздільних перегородок 1
Корисний поперечний перетин 2940 mm²

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE10475AA-02.pdf pdf (2.81 Mo)
Технічний опис
F02558EN_05.pdf pdf (2.38 Mo)
1 документи
Autocad 3D
3D_LG-653029.stp ifc (21.64 Mo)