Перейти до основного вмісту
Logo print

SOLUCLIP Фіксатор для механізмів Mosaic snap-on, колір Чорний матовий

Legrand

SOLUCLIP Фіксатор для механізмів Mosaic snap-on, колір Чорний матовий

АРТ. 075786 EAN номер.. 3245060757861
148.00 Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Глибина монтажного короба 50 mm
Ширина верхньої частини 45 mm
Модель/Виконання З'єднувальна кришка каналу
Форма Симетричне
Тип монтажу/Тип кріплення Фіксація заклацуванням
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу АБС-Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9017

Документація

2 документи
Технічний опис
F01432EN-03.pdf pdf (0.56 Mo)
Інструкція з використання
LE01014AA_02.pdf pdf (0.39 Mo)