Valena Лиц.Пан. Роз. Tv-R Біл.
Legrand
Valena Лиц.Пан. Роз. Tv-R Біл.
АРТ. 774442
EAN номер..
3245067744420
Valena Лицьова панель для розетки TV-R Білий Колір Білий
168.84
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Центральна плата/накладка |
---|---|
Застосування | Інші |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Так |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Компенсатор натягу | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 57.6 mm |
Висота пристрою | 51.6 mm |
Глибина пристрою | 9.1 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |