Valena Л.Панель Роз. Шт. Алюм.
Legrand
Valena Л.Панель Роз. Шт. Алюм.
АРТ. 770257
EAN номер..
3414970329981
Valena Лицьова Панель Розетки зі шторками Алюміній Лицьова панель для розетки 2К+З, з захисними шторками, нім.ст., алюм.
134.14
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Розетка |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтове кріплення |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Необроблена |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Алюміній |
---|---|
Підходить для ступеня захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 57.6 mm |
Висота | 51.6 mm |
Глибина | 27.6 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |