Продукція знята з виробництва
Valena Розетка Hdmi Сл.К.
VALENA
Legrand
Valena Розетка Hdmi Сл.К.
АРТ. 774185
EAN номер..
3245067741856
Valena Розетка HDMI Слонова кістка HDMI, тип А для аудіо/відео
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Застосування | HDMI |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
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
Колір | Бежевий |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 1 |
Компенсатор натягу | Немає |
Екрановані роз'єми | Немає |
Екранований корпус | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP40 |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ