Valena Світлорегулятор поворотний універсальний 2-проводовий 5-300 Вт. Колір Алюміній.
Legrand
Valena Світлорегулятор поворотний універсальний 2-проводовий 5-300 Вт. Колір Алюміній.
АРТ. 770263
EAN номер..
3414971504660
Valena Світлорегулятор поворотний Універсальний LED, 2-провідний, 5-300 Вт., колір алюміній
2,283.20
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Поворотно-натискна кнопка |
Управління через Bluetooth | Немає |
Серійний Димер/Перехресний | Так |
Тип навантаження | Індуктивне навантаження |
Додатковий вхід | Так |
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі | Немає |
Застосовується з кнопкою, клавішею | Немає |
Використовується з датчиком присутності | Немає |
Застосовується з реле часу / таймером | Немає |
Застосовується з радіо кнопкою | Немає |
Застосовується з інфрачервоною кнопкою | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтаж за допомогою гвинтів |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Алюміній |
Прозорий | Немає |
Ударостійкість | IK02 |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Частота | 50-60 Hz |
---|---|
Управління напругою з | 100-240 V |
Nominal power resistive load | 5-300 W |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Ширина пристроя | 71 mm |
Висота пристрою | 71 mm |
Глибина пристрою | 54 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Глибина вбудовування | 31 mm |
Робоча температура | 0-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Mandatory neutral | Немає |
Terminal marking indication | Так |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Terminals capacity | 4-4 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |