Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena ALLURE. Зарядний пристрій з двома USB-роз'ємами тип А+тип С 240В/5В 3000мА. З лицьовою панеллю, колір Білий

Legrand

Valena ALLURE. Зарядний пристрій з двома USB-роз'ємами тип А+тип С 240В/5В 3000мА. З лицьовою панеллю, колір Білий

АРТ. 754965 EAN номер.. 3414971253377

Зарядний пристрій Valena Allure З двома USB-роз'ємами, тип А-тип С , 240В / 5В 3000мА, з лицьовою панеллю, колір білий

1,797.98 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Number of ports USB-A 1
Number of ports USB-C 1
Номінальна напруга з 100-240 V
Частота 50-60 Hz
Максимальний вихідний струм 3000 mA
Вихідна напруга 5-5 V
Споживана потужність 0.066 W
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Ширина пристроя 75 mm
Висота пристрою 75 mm
Глибина пристрою 43 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Підходить для ступеня захисту IP IP40
Ударостійкість IK04
Антибактеріальний Немає
Wireless Немає
Глибина вбудовування 32 mm
Робоча температура 0-45 °C
Storage temperature -20-70 °C
Тип напруги AC
Номінальна напруга 100-240 V
Power Delivery Немає
Номінальний струм 0.5-0.5 A
Mandatory neutral Так
Terminal marking indication Так
Stress test conformity (1000V) Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Number of terminals 2
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 1.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Технічний опис
F02712EN-00.pdf pdf (0.3 Mo)