Valena ALLURE Клавіша DND подвійна Алюміній
Valena - Hotel GRMS
Legrand
Valena ALLURE Клавіша DND подвійна Алюміній
АРТ. 754947
EAN номер..
3414970570611
Valena Allure Клавіша DND подвійна Алюміній Колір Алюміній
516.97
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Так |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Немає (без) |
Двонаправлена радіо частота | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Інші |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Алюміній |
RAL-номер (аналогічний) | 7040 |
---|---|
Прозорий | Немає |
Ширина | 64 mm |
Висота | 64 mm |
Глибина | 20 mm |
Глибина вбудовування | 20 mm |
Ударостійкість | Інші |
Робоча температура | -25-70 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |