VALENA ALLURE Лицьова панель світлорегулятора кнопкового 3-проводового з нейтраллю, колір Чорний
Legrand
VALENA ALLURE Лицьова панель світлорегулятора кнопкового 3-проводового з нейтраллю, колір Чорний
АРТ. 752093A
EAN номер..
3414972587112
305.37
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша одинарна перекидна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Сканований символ / безбар'єрний | Немає |
Застосування | Димер |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Колір | Чорний |
RAL-номер (аналогічний) | 9017 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина | 54 mm |
Висота | 54 mm |
Глибина | 9.5 mm |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |