Valena Allure with NETATMO.Набір для управління освітл. з 2х місць. Мікр. реле + 2шт розумн безпр 1-кл вимикача.Колір Слонова кістка
Valena Allure
Legrand
Valena Allure with NETATMO.Набір для управління освітл. з 2х місць. Мікр. реле + 2шт розумн безпр 1-кл вимикача.Колір Слонова кістка
АРТ. 752650
EAN номер..
3414971155510
Колекція розумних пристроїв Valena Allure with NETATMO.Набір для управління освітл. з 2х місць. Мікромодуль реле + 2шт розумних беспроводових 1-клавішних вимикача.Колір Слонова кістка
4,391.81
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент /механізм з цільною накладкою |
---|---|
Модель/Виконання | Реле |
Тип навантаження | Універсальна і світлодіодна модернізація |
Додатковий вхід | Так |
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі | Немає |
Застосовується з кнопкою, клавішею | Так |
Застосовується з датчиком руху | Так |
Використовується з датчиком присутності | Немає |
Застосовується з реле часу / таймером | Так |
Застосовується з радіо кнопкою | Так |
Застосовується з інфрачервоною кнопкою | Немає |
Спосіб монтажу | Інші |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Бежевий |
RAL-номер (аналогічний) | 1013 |
Прозорий | Немає |
Номінальна напруга | 230 V |
Частота | 50-60 Hz |
Номінальний струм | 1.3 A |
Комутуюча потужність | 0-300 W |
Кількість каналів | 1 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Compatible with Apple HomeKit | Так |
Compatible with Google Assistant | Так |
Compatible with Amazon Alexa | Так |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Ударостійкість | IK04 |
Ступінь захисту IP | IP41 |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
---|---|
Standby consumption | 0.1 mA |
Mandatory neutral | Так |
Terminal marking indication | Так |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Number of terminals | 5 |
Terminals capacity | 0.75-2.5 mm² |
Перетин жили | 0.75-2.5 mm² |
З полем для напису | Немає |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
IEC code (Pack1) | CR2032 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Lithium (battery or accumulator) |
Number of Pack 1 | 2 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 3 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Connected object | Так |
Метод роботи | Мережа Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
With voice command | Так |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Lighting management |
Connectable by Internet box | Так |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ