Valena Allure with NETATMO.Набір для управління побутовими ел.приладами. Роз. розетка 2К+З + розумний безпр 1-кл вимикач.Колір Алюміній
Valena Allure
Legrand
Valena Allure with NETATMO.Набір для управління побутовими ел.приладами. Роз. розетка 2К+З + розумний безпр 1-кл вимикач.Колір Алюміній
АРТ. 752754
EAN номер..
3414971155916
Колекція розумних пристроїв Valena Allure with NETATMO.Набір для управління побутовими електроприладами. Розумна розетка 2К+З + розумний беспроводовий 1-клавішний вимикач.Колір Алюміній
3,970.78
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Підходить для диммера | Немає |
---|---|
Підходить для імпульсної кнопки | Немає |
Підходить для перемикача рольставень | Немає |
Підходить для перемикача жалюзі | Немає |
Підходить для перемикача жалюзи/рольставень | Немає |
Підходить для перемикача | Немає |
У корпусі | Так |
У циліндричному корпусі | Немає |
Друкована плата / модуль | Немає |
Джерело живлення | 230 В AC |
Кнопки вибору режиму | Немає |
Режим перемикання | Так |
З ручним радіопередавачем | Так |
З радіокодірующім пристроєм | Немає |
З радіокерованої кнопкою | Немає |
Кількість реле | 1 |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки / Гвинтове кріплення |
Колір | Алюміній |
RAL-номер (аналогічний) | 7040 |
Прозорий | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP40 |
Ступінь захисту (NEMA) | Інші |
Радіочастота | 2400 MHz |
Модуляція | FM |
Система безперервно мінливого коду | Так |
Кількість команд | 1 |
Compatible with Apple HomeKit | Так |
---|---|
Compatible with Google Assistant | Так |
Compatible with Amazon Alexa | Так |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
Standby consumption | 0.1 mA |
Mandatory neutral | Так |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
IEC code (Pack1) | CR2032 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Lithium (battery or accumulator) |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 3 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Connected object | Так |
Метод роботи | Мережа Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
With voice command | Так |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Energy distribution |
Connectable by Internet box | Так |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ