Valena LIFE Коробка накладного монтажу 2п. Колір Чорний матовий
VALENA LIFE
Legrand
Valena LIFE Коробка накладного монтажу 2п. Колір Чорний матовий
АРТ. 754067
EAN номер..
3414972087681
1,650.79
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Компонування/Тип комплектації | Накладний корпус |
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв | Немає |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Кількість одиниць | 1 |
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Форма | Прямокутник |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Чорний |
Прозорий | Немає |
З накладною рамкою | Немає |
З вводом для каналу | Так |
---|---|
З кабельним вводом | Так |
З різьбовим кабельним вводом (сальником) | Немає |
Ударостійкий | Так |
Ступінь захисту IP | IP2X |
Ширина | 160 mm |
Висота | 89 mm |
Глибина | 44.8 mm |
Ширина пристроя | 160 mm |
Висота пристрою | 89 mm |
Глибина пристрою | 44.8 mm |
Ударостійкість | IK02 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |