Перейти до основного вмісту
Logo print

VALENA LIFE Лицьова панель світлорегулятора кнопкового 3-проводового з нейтраллю, колір Алюміній

Legrand

VALENA LIFE Лицьова панель світлорегулятора кнопкового 3-проводового з нейтраллю, колір Алюміній

АРТ. 752899A EAN номер.. 3414972500715
277.61 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна перекидна
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Сканований символ / безбар'єрний Немає
Застосування Перемикач/Диммер
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Алюміній
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK02
Ширина 53.3 mm
Висота 53.2 mm
Глибина 7.4 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C