VALENA LIFE Лицьова панель світлорегулятора кнопкового 3-проводового з нейтраллю, колір Слонова кістка
Legrand
VALENA LIFE Лицьова панель світлорегулятора кнопкового 3-проводового з нейтраллю, колір Слонова кістка
АРТ. 752898A
EAN номер..
3414972500692
232.26
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша одинарна перекидна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Сканований символ / безбар'єрний | Немає |
Застосування | Перемикач/Диммер |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
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
Колір | Бежевий |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина | 53.3 mm |
Висота | 53.2 mm |
Глибина | 7.4 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |