Valena LIFE Накладка для інформаційних розеток Rutenbeck подвійна Слонова кістка
VALENA LIFE
Legrand
Valena LIFE Накладка для інформаційних розеток Rutenbeck подвійна Слонова кістка
АРТ. 755381
EAN номер..
3414970459954
Valena Life Накладка для інформаційних розеток Rutenbeck подвійна Слонова кістка Колір Слонова Кістка
105.04
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
---|---|
Застосування | Інші |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Немає |
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
Колір | Бежевий |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 1013 |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Компенсатор натягу | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 58.3 mm |
Висота пристрою | 58.3 mm |
Глибина пристрою | 14.6 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Документація
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ