Vln-L Вивід Кабелю Слк
Legrand
Vln-L Вивід Кабелю Слк
АРТ. 753534
EAN номер..
3414970540348
Valena Life Вивід кабелю Слонова кістка ∅ 12 мм
423.18
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
---|---|
Клеми | Немає (без) |
Спосіб підключення | Без затискача |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
---|---|
Колір | Бежевий |
RAL-номер (аналогічний) | 1013 |
Антибактеріальний | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ