Vln-L Вимикач 3-Клавішний Алм
Legrand
Vln-L Вимикач 3-Клавішний Алм
АРТ. 752603
EAN номер..
3414970537591
Valena Life Вимикач 3-клавішний Алюміній 250В~ 10АХ
945.26
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Система монтажу | Перемикач 1-полюсний |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша/Кнопка |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
Зворотно-натискний | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 3 |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки / Гвинтове кріплення |
З монтажною панеллю | Так |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Алюміній |
RAL-номер (аналогічний) | 7040 |
Colour of switch operator | Алюміній |
З полем для напису | Ні |
Освітлення | Ні |
Функціональне освітлення | Інші |
Тип підсвічування | Інші |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
---|---|
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 10 A |
Комутований струм люмінесцентних ламп | 10 AX |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Heating switch | Немає |
Перемикач пральної машини | Немає |
Ширина пристроя | 74.7 mm |
Висота пристрою | 74.7 mm |
Глибина пристрою | 44.2 mm |
Глибина вбудовування | 29 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 4-4 mm² |
Документація
1 документи
Autocad 3D
3 документи
Договір
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Договір
OC / CB-HU-003459-M1
(0.68 Mo)
Договір
OC / CB-HU-003459-M2
(0.66 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ