Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-A Клавіша Вимикача 2кл Слк

Valena Allure Legrand

Vln-A Клавіша Вимикача 2кл Слк

АРТ. 755026 EAN номер.. 3414970481665

Valena Allure Клавіша вимикача 2-клавішного Слонова кістка Колір Слонова Кістка

70.04 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша подвійна перекидна
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
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
Колір Бежевий
RAL-номер (аналогічний) 1013
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина 54.4 mm
Висота 53.3 mm
Глибина 10.4 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Документація

1 документи
Autocad 3D
755025_AllCATPart.stp ifc (22.49 Mo)
2 документи
Договір
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Договір
VDE-40044639 (0.29 Mo)