Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-A Клавіша Вимикача 2п. Алм

Valena Allure Legrand

Vln-A Клавіша Вимикача 2п. Алм

АРТ. 755127 EAN номер.. 3414970482518

Valena Allure Клавіша вимикача 2-полюсного Алюміній Колір Алюміній

87.53 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна перекидна
Надрукований текст / Маркування Символи 0 і 1
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Алюміній
RAL-номер (аналогічний) 7040
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина 54.4 mm
Висота 53.5 mm
Глибина 8.6 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Документація

1 документи
Autocad 3D
755125_AllCATPart.stp ifc (11.15 Mo)
1 документи
Договір
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)