Перейти до основного вмісту
Logo print

Vln-A Клавіша Вимикача 3кл Ант

Valena Allure Legrand

Vln-A Клавіша Вимикача 3кл Ант

АРТ. 755038 EAN номер.. 3414970481818

Valena Allure Клавіша вимикача 3-клавішного Антрацит Колір Антрацит

262.56 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Тройна клавіша
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Чорний
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина 54.3 mm
Висота 53.1 mm
Глибина 10.25 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Документація

1 документи
Autocad 3D
755035_AllCATPart.stp ifc (28.68 Mo)
1 документи
Договір
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)