Vln-A Коробка Накл Монт 2п Слк
Valena Allure
Legrand
Vln-A Коробка Накл Монт 2п Слк
АРТ. 755562
EAN номер..
3414970486332
Valena Allure Коробка накладного монтажу 2 пости Слонова кістка Колір Слонова Кістка
1,320.61
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Накладний корпус |
---|---|
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв | Немає |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Кількість одиниць | 1 |
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Форма | Прямокутник |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Бежевий |
RAL-номер (аналогічний) | 1013 |
Прозорий | Немає |
З накладною рамкою | Немає |
З вводом для каналу | Так |
---|---|
З кабельним вводом | Так |
З різьбовим кабельним вводом (сальником) | Немає |
Ударостійкий | Так |
Ступінь захисту IP | IP2X |
Ширина | 165.9 mm |
Висота | 93.9 mm |
Глибина | 44.8 mm |
Ширина пристроя | 165.9 mm |
Висота пристрою | 93.9 mm |
Глибина пристрою | 44.8 mm |
Ударостійкість | IK02 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
8 документи
Договір
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Договір
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Договір
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Договір
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Договір
MEEI-UP 69266624 0001
(2.39 Mo)
Договір
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ