Продукція знята з виробництва
Vln-L Накл. Датч. Руху Pir Слк
Valena - My Home Up
Legrand
Vln-L Накл. Датч. Руху Pir Слк
АРТ. 754893
EAN номер..
3414970569981
Valena Life Накладка датчика руху PIR Слонова кістка Колір Слонова Кістка
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Сканований символ / безбар'єрний | Немає |
Застосування | Інші |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
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
Колір | Бежевий |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK00 |
Ширина | 54 mm |
Висота | 54 mm |
Глибина | 20 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |