Vln-A Накл Розетки 2к+З Ін Біл
Valena Allure
Legrand
Vln-A Накл Розетки 2к+З Ін Біл
АРТ. 754855
EAN номер..
3414970508881
Valena Allure Накладка розетки 2К+З з індикатором Білий Колір Білий
87.53
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Застосування | Розетка |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
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
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 54.4 mm |
Висота | 54.4 mm |
Глибина | 20 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Документація
1 документи
Autocad 3D
5 документи
Договір
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Договір
MEEI-UP 69266624 0001
(2.39 Mo)
Договір
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Договір
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ