Vln-A Перемикач П/Св Алм
Legrand
Vln-A Перемикач П/Св Алм
АРТ. 752926
EAN номер..
3414970534866
Valena Allure Перемикач з підсвіткою Алюміній 250В~ 10АХ, лампа 0,15 мА
577.78
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Система монтажу | Перемикач на 2 напрямки |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша/Кнопка |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
Зворотно-натискний | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 1 |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки / Гвинтове кріплення |
З монтажною панеллю | Так |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Алюміній |
RAL-номер (аналогічний) | 7040 |
Colour of switch operator | Алюміній |
З полем для напису | Ні |
Освітлення | Так |
Функціональне освітлення | Орієнтація |
Тип підсвічування | LED exchangeable |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
---|---|
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 10 A |
Комутований струм люмінесцентних ламп | 20 AX |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Інші |
Heating switch | Немає |
Перемикач пральної машини | Немає |
Ширина пристроя | 74.7 mm |
Висота пристрою | 74.7 mm |
Глибина пристрою | 41 mm |
Глибина вбудовування | 27.5 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |