Vln-A Розетка Tv "Зірка" Слк
Legrand
Vln-A Розетка Tv "Зірка" Слк
АРТ. 753851
EAN номер..
3414970536457
Valena Allure Розетка TV "зірка" штекер Слонова кістка ТВ: 0-2400 МГц
388.29
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кінцева розетка |
---|---|
Виконання штепсельної розетки | TV |
DAB+ | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц | 1 dB |
Втрати при підключенні на частоті 2150 МГц | 1.5 dB |
Кількість виходів | 1 |
Підходить для кабельного модему | Немає |
Призначений для дистанційного живлення | Так |
Колір | Бежевий |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Матеріал | Пластик |
---|---|
Вид/марка матеріалу | Дуропласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 74.6 mm |
Висота пристрою | 74.6 mm |
Глибина пристрою | 27.2 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ