Vln-L Розетка Tv-Sat Кінц. Біл
Legrand
Vln-L Розетка Tv-Sat Кінц. Біл
АРТ. 753462
EAN номер..
3414970539632
Valena Life Розетка TV-SAT кінцева Білий ТВ: 5-862 МГц, SAT: 950-2400 МГц
554.41
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кінцева розетка |
---|---|
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц | 10 dB |
Втрати при підключенні на частоті 2150 МГц | 10 dB |
Кількість виходів | 2 |
Підходить для кабельного модему | Немає |
Призначений для дистанційного живлення | Так |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
---|---|
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 74.6 mm |
Висота пристрою | 74.6 mm |
Глибина пристрою | 27.2 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ