Vln-L Роз. Rj45 Кат.5е Utp Слк
VALENA LIFE
Legrand
Vln-L Роз. Rj45 Кат.5е Utp Слк
АРТ. 753540
EAN номер..
3414970538765
Valena Life Розетка RJ45 Кат.5е UTP Слонова кістка RJ45 Кат.5е UTP
533.44
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Flush-mounted installation | Так |
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтовий |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
Тип роз'єму | RJ45 8(8) |
З сальником /з'єднувачем | Так |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 1 |
Категорія | 5E |
Колір | Інші |
Номер кольору Ral | 1013 |
Спосіб приєднання | Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол |
Екрановані роз'єми | Немає |
Окремий затискач заземлення | Немає |
З текстовим полем | Немає |
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу | Немає |
Спосіб підключення екрану | Немає (без) |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Пилозахищена | Так |
Ступінь захисту IP | IP21 |
---|---|
Механічне кодування | Немає |
Кольорове кодування | Так |
Ширина пристроя | 74.7 mm |
Висота пристрою | 74.7 mm |
Глибина пристрою | 37 mm |
Глибина вбудовування | 27.2 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
3 документи
Договір
AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
(0.07 Mo)
Договір
AoC-SA01_SB01_ac109590
(0.06 Mo)
Договір
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ