Vln-L Термостат Програмов. Слк
VALENA LIFE/ALLURE
Legrand
Vln-L Термостат Програмов. Слк
АРТ. 752235
EAN номер..
3414970453624
Valena Life Термостат програмований Слонова кістка 230В~ , 7-30°С (+/- 0,5°С), до 8А
7,967.16
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип джерела живлення | 230 В AC |
---|---|
Підключення | 3-/4-wire |
З приймачем | Немає |
Діапазон вимірювання | 7-30 °C |
Зовнішній датчик | Немає |
Контрольні характеристики | Інші |
Обігрівач | Так |
Кількість виходів нагрівача | 1 |
Suitable for cooling | Немає |
Кількість виходів кулера | 0 |
Температура функціонування | Так |
Зі звуковим індикатором | Немає |
Тип датчика | Інші |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Кількість модулів (модульна система) | 5 |
З дисплеєм | Так |
Управління/принцип дій | Кнопка/клавіша |
З водопровідним контуром | Немає |
---|---|
Тип контакту | Перемикаючий контакт (NO/NC) |
Максимальна контактна напруга | 250 V |
Максимальне контактне навантаження | 8 A |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Вибухозахищені | Немає |
Колір | Бежевий |
Висота | 71 mm |
Ширина | 146 mm |
Глибина | 44 mm |
Клас контролера температури | IV |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ