XL³ Лицьова панель металева АВР DPX1600, вертикал., з моторн. приводом
Legrand
XL³ Лицьова панель металева АВР DPX1600, вертикал., з моторн. приводом
АРТ. 020987
EAN номер..
3245060209872
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 600 mm |
---|---|
Висота | 800 mm |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 725 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 2200 mm |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Документація
2 документи
Навчальні документи
Інструкція з використання
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ