XL³ Лицьова панель Металева для DPX250 вис.400 24мод
Legrand
XL³ Лицьова панель Металева для DPX250 вис.400 24мод
АРТ. 020974
EAN номер..
3245060209742
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 850 mm |
---|---|
Висота | 600 mm |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 910 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 1950 mm |
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
З полем для напису | Немає |
Документація
2 документи
Навчальні документи
Інструкція з використання
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ