Перейти до основного вмісту
Logo print

XL³ 400 Лицьова панель для DPX630 вертикальний монтаж

Legrand

XL³ 400 Лицьова панель для DPX630 вертикальний монтаж

АРТ. 020237 EAN номер.. 3245060202378
5,648.95 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Висота 800 mm
Ширина 250 mm
Матеріал Сталь
Поверхня Необроблена
Перфорована Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

2 документи
Навчальні документи
Інструкція з використання
G5957C.pdf pdf (1.64 Mo)
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)