XL³ 400 Пластина для DPX250 у горизонтальній позиції
XL³ 400
Legrand
XL³ 400 Пластина для DPX250 у горизонтальній позиції
АРТ. 020324
EAN номер..
3245060203245
3,169.40
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 515 mm |
---|---|
Висота | 200 mm |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 575 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 1900 mm |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Документація
1 документи
Навчальні документи
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ