Перейти до основного вмісту
Logo print

XL³ 800 Двері Н1800мм

Legrand

XL³ 800 Двері Н1800мм

АРТ. 020484 EAN номер.. 3245060204846
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Панельні двері відсіку
Виконання у вигляді заскленій двері Немає
Виконання у вигляді двері з відключенням блокування Немає
Ширина 1800 mm
Висота 500 mm
Глибина 25 mm
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Матеріал Сталь
Тип поверхні Лакова
Колір Сірий
Ступінь захисту IP IP55
Ударостійкість IK08
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Номер кольору Ral 7035
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

2 документи
Інструкція з використання
E9723A-00.pdf pdf (0.43 Mo)
Навчальні документи
2 документи
Договір
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)