Xl3 400 Перф. Пластина 300мм
Legrand
Xl3 400 Перф. Пластина 300мм
АРТ. 020243
EAN номер..
3245060202439
Універсальна перфорована пластина Для кабельних секцій XL³ 400, висота 300 мм, закріплюється безпосередньо на монтажних стійках
2,956.01
/
штука
Товарів в упаковці
2 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 300 mm |
---|---|
Ширина | 350 mm |
Матеріал | Сталь |
Поверхня | Необроблена |
---|---|
Перфорована | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
1 документи
Навчальні документи
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ