Відкрийте для себе енергозберігаючі рішення Legrand, які зменшують витрати енергії, підвищують комфорт у домі та захищають навколишнє середовище в екологічно чистий спосіб!
Keor Multiplug
Однофазні лінійно-інтерактивні дбж від 600 до 800 ВА
Основні характеристики:
- Потужність: 600 ВА і 800 ВА.
- Безпечне безперебійне живлення комп'ютерного обладнання, аудіо та відеоапаратури.
- USB-роз'єм для зарядки мобільних пристроїв.
- Автоматичний перезапуск: при зникненні напруги в електромережі ДБЖ продовжує живити навантаження до закінчення часу автономної роботи, що забезпечується його батареєю. ДБЖ автоматично запускається при відновленні напруги в електромережі.
- Світлодіодний і звуковий індикатор режимів ДБЖ.
- Змінний запобіжник для надійного захисту від коротких замикань.
Keor SPX
Однофазні лінійно-інтерактивні дбж від 600 до 2000 ВА
Основні характеристики:
- Потужність: від 600 ВА до 2000 ВА.
- Повний захист від розряду і перевантаження, короткого замикання і перегріву.
- Кнопка живлення і світлодіодні індикатори; візуальна і звукова сигналізація стану ДБЖ.
- В залежності від моделі, ДБЖ захищений від перевантаження і короткого замикання плавким запобіжником або автоматичним вимикачем.
- Автоматичне відключення і запуск: при зникненні або низькому рівні якості мережевого електропостачання ДБЖ переходить на роботу від батареї і відключається, якщо тривалість збою електропостачання перевищує час автономної роботи. При відновленні електропостачання ДБЖ запускається автоматично.
Keor SP
Однофазні лінійно-інтерактивні дбж від 600 до 2000 ВА
Основні характеристики:
- Номінальна потужність: від 600 до 2000 ВА.
- Тип: лінійно-інтерактивний.
- Триколірний лінійний світлодіодний індикатор стану ДБЖ.
- Кнопка виключення зумера.
- Зарядний пристрій USB (1А).
- У моделях від 800 ВА передбачений USB порт для підключення системи моніторингу.
- Випускається з вихідними роз'ємами по стандартам IEC, німецького стандарту.
Keor PDU
Однофазне дбж для застосування в шафах та 19-дюймових стійках
Keor PDU - це нове ДБЖ, спеціально розроблене для монтажу в 19-дюймових щитках та стійках. Воно виконане у вигляді пристрою розподілу електроживлення з надкомпактними розмірами та має 8 розеток, і забезпечує до 15 хвилин автономної роботи, займаючи лише 2 юніта.
Рішення 2 в 1 від Keor PDU гарантує:
- низьке енергоспоживання
- економічно вигідне рішення
- більше розеток з повним захистом
- фронтальні установка та обслуговування
- безшумна робота
- займає менше місця всередині шафи
- менша монтажна вага
- простота підключення та монтажу
Каталоги
БЕСТСЕЛЕРИ
Джерело Безперебійного Живлення Keor Multiplug 800 Ва
без ПДВ
Джерело Безперебійного Живлення Keor SP 600ва з розетками IEC+GR
без ПДВ
Джерело безперебійного живлення KEOR SPE TOWER 3000BA/2400Вт 4хв.
без ПДВ
Джерело безперебійного живлення KEOR SPE RT 1U 750BA/525Вт 10хв.
без ПДВ
Джерело Безперебійного Живлення Keor SP 1000ва з розетками IEC
без ПДВ
Джерело Безперебійного Живлення Keor SP 1500ва з розетками IEC
без ПДВ
Джерело Безперебійного Живлення Keor SP 2000ва з розетками IEC+GR
без ПДВ
Джерело безп. живл. KEOR PDU 800ВА вхід - розетка німецького стандарта, вихід - 8 розеток стандарта IEC, батарея 12В 9Аг. Колір Білий
без ПДВ
Джерело безперебійного живлення KEOR SPE TOWER 1000BA/800Вт 7хв.
без ПДВ
Джерело безперебійного живлення KEOR SPE RT 2U 1500BA/1200Вт 10хв.
без ПДВ
Джерело безперебійного живлення KEOR SPE RT 3U 2200BA/1980Вт 8хв.
без ПДВ
Джерело безперебійного живлення KEOR SPE RT 3U 3000BA/2700Вт 6хв.
без ПДВ