MOSAIC – ЕТАЛОН ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ
НОВИЙ ДИЗАЙН ТА ОСНОВНІ ІННОВАЦІЇ ДЛЯ ВСІХ ВАШИХ ПРОЄКТІВ
Більше 250 функцій у форматі 45x45 для будь-якого монтажу. Оновлений, щоб запропонувати ще більшу модульність і універсальність.
Настінна та інші системи монтажу стали більш модульними, більш розумними, ще більш надійними та швидкими в установці.
Офіси: підвищення продуктивності, легка трансформація.
Зробити електроживлення та мережу даних доступними поблизу місця, де вони потрібні користувачам, важливо, якщо ми хочемо покращити комфорт та енергоефективність. І коли рішення легко адаптуються до конфігурації офісного простору - це додатковий бонус!
Охорона здоров'я: відповідність вимогам гігієни та комфорту.
Обмеження розповсюдження бактерій у відповідності до правил роботи будівель охорони здоров'я є ключовою вимогою. У кімнатах пацієнтів комфорт і безпека потребують надійного та інноваційного рішення.
Освіта: легкий доступ до мультимедіа та контроль витрат на електроенергію.
Сьогодні освітні заклади стикаються з новими викликами: трансляція відео в цифровій якості, збереження енергії в класах одночасно з покращенням комфорту студентів та інші.
Рітейл: оптимізація використання простору та щоденне керування приладами.
Привабливі, інноваційні та гнучкі рішення є життєво важливими для магазинів та ресторанів, що відповідають вимогам сьогодення: створення комфортного освітлення, керування світлом та жалюзі, зв’язок із зовнішньою середою та інші.
MOSAIC в кольорі Чорний матовий
MOSAICTM оновлений, щоб реагувати на сучасні тенденції будівництва.
Симбіоз двох пластиків – кольорового та напівпрозорого – використовується для лицьових панелей вимикачів, кнопок та для декоративних рамок, що надає серії нової естетики та ще більше можливостей функціям підсвітки.
Новий колір – Чорний матовий
Ультра-матовий та м’який на дотик, цей колір надає сучасності будь-якому інтер’єру. Контрастна нота на білому фоні, або природній на темному.
КАТАЛОГИ
БЕСТСЕЛЕРИ
Ключ Блокування Д/Розеток
без ПДВ
MOSAIC NEW Вимикач 1 модуль 10А 250В колір Білий
без ПДВ
MOSAIC NEW Вимикач 2 модуля 10А 250В колір Білий
без ПДВ
Msc Розетка 2к+З Нім.Ст.В/Заж.
без ПДВ
Mosaic Роз. 2к+З Н.Ст. Червон.
без ПДВ
MOSAIC Розетка USB-Cх2 3,0A 15Вт 2 модуля колір Білий
без ПДВ
Mosaic Панель 2хrj45 Ks 45град
без ПДВ
MOSAIC NEW Рамка 4х2 модуля горизонтальна колір Білий
без ПДВ
MOSAIC Розетка 2К+З під кутом 45град., з шторками (16А, 250В~, автоматичні клеми) 2модуля, колір Чорний матовий
без ПДВ
Msc Кор. Накл. Біл. 2мод,H40мм
без ПДВ
MOSAIC NEW Рамка 2 модуля колір Білий
без ПДВ