Перейти до основного вмісту
Logo print

Модульні ДБЖ | Legrand Україна

Модульні ДБЖ

Модульні ДБЖ

Модульні ДБЖ 1,25 - 480 кВА

Дозволяють вибирати потужність ДБЖ виходячи з поточних потреб з можливістю нарощування в майбутньому. Складаються зі стандартних модулів, які додаються до існуючого ДБЖ з метою збільшення потужності та часу автономної роботи. Гарантують максимальний рівень резервування завдяки інноваційній трифазній системі, складеної з окремих однофазних модулів.

Megaline

Megaline


Однофазні модульні дбж від 1.25 до 10 КВА

Основні характеристики:

  • Однофазні модульні ДБЖ.
  • Потужність від 1250 до 10000 ВА.
  • З подвійним перетворенням, VFI-SS-111.
  • Рішення, що розширюються, резервуються та адаптуються.
  • Зручне, швидке управління і обслуговування.
  • Компактне виконання (висока ефективність в компактних габаритах).
  • Залежно від потужності поставляються в одиночних або подвійних шафах.
Megaline Rack

Megaline Rack


Однофазні модульні дбж rack-конфігурації від 1.25 до 5 КВА

Основні характеристики:

  • Однофазні модульні ДБЖ (Rack-конфігурація).
  • Потужність від 1250 до 5000 ВА.
  • З подвійним перетворенням, VFI-111.
  • Рішення, що розширюються, резервуються та адаптуються.
  • Зручне, швидке управління і обслуговування.
Trimod HE

Trimod HE


Модульні трифазні дбж від 10 до 60 КВА

Основні характеристики:

  • Трифазні модульні ДБЖ.
  • Потужність від 10 до 60 кВА.
  • ККД 96%.
  • Коефіцієнт потужності - 1.
  • З подвійним перетворенням частоти, VFI-SS-111.
  • Рішення, що розширюються, резервуються та адаптуються в одному корпусі.
  • Зручне, швидке управління і обслуговування.
  • Компактне виконання (висока ефективність в компактних габаритах).
Keor MOD

Keor MOD


Модульні трифазні ДБЖ потужністю до 250 кВт з подвійним перетворенням в лінії з технологією PWM High-Frequency, c модульною архітектурою, з можливістю резервування N+X.

Основні характеристики:

  • дві конфігурації шафи (до 125 кВт з внутрішніми АКБ і до 250 кВт з зовнішніми).
  • 10 "сенсорний екран, що обертається.
  • зменшення часу зарядки акумулятора.
  • ефективність подвійного перетворення до 96,8% (ефективність силового модуля).
  • ККД в режимі ECO до 99%.
  • коефіцієнт потужності на виході = 1.
  • модульне резервування в конфігурації N+X.
  • можливість паралельної роботи.

Каталоги


Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ