Перейти до основного вмісту
Logo print

Монтажні аксесуари | Legrand Україна

Монтажний хомут Colson

Монтажний хомут Colson


Для екстремальних умов застосування

Гарантована якість та стійкість до агресивного зовнішнього середовища:

  • Колір чорний.
  • Матеріал - поліамід 6/6.
  • Високотемпературні, стійкі до УФ-променів, не містять галогенів.
  • Самозатухаючий матеріал: UL 94 HB - 40 ° С (робоча) -30 ° С (монтаж) + 120 ° С (робоча).
  • Стійкість до хімічних речовин (до нафти, масел, нафтопродуктів, сольового туману).
  • Вологостійкість (Поглинання вологи: Н 1%.).
  • Міцність на розрив (високоміцні EN 50146).
  • Постійний контроль якості (матеріалів, на потокової лінії і під час і після упаковки).
  • Індивідуальна картонна упаковка по 100 шт.

Кожен хомут Colson маркується виробником (метод виробництва, час виробництва). Хомути випускаються під суворим контролем якості і замовник завжди може бути впевнений у високій якості хомутів Colson.

Монтажні хомути Colring

Монтажні хомути Colring


Для маркування кабеля в стандартних умовах застосування

  • Колір - безбарвні і чорні.
  • Матеріал - Поліамід 6/6.
  • Високотемпературні, стійкі до УФ-променів, -40 ° С (робоча) -10 ° С (монтаж) + 85 ° С (робоча).
  • Широкий вибір типорозмірів.
  • Різні варіанти упаковок - пакети по 1000 і 100 шт., блістерна упаковка.
Memocab

Memocab


Система маркування кабеля

Cистема маркування кабелю і клемних блоків Viking 3

  • Маркери шириною 2,3 мм.
  • Міжнародне кодування кольорів.
Duplix

Duplix™


Система маркування кабеля

CAB 3

CAB 3


Система маркування кабеля і клемних блоків Viking 3

Кабельні наконечники Starfix

Кабельні наконечники Starfix


Наконечники та інструмент опресовування Starfix

Наконечники з ізольованим фланцем.

  • Забезпечують еквіпотенціальне з'єднання всіх жил проводів кабелю.
  • Активна частина покрита електролітичної міддю.
  • Температурний діапазон: -30 С до +85 С (+110 С пікова).
  • Матеріал ізоляції: поліамід 6/6.
  • Опір ізоляції: 30 кВ / мм.
  • Фактор діелектричних втрат: 0,075 Tg5.
  • Відповідають NF C 63-023.

Каталоги


Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ

БЕСТСЕЛЕРИ

Legrand CAB3
Ref. 038211

Маркер Cab3 - "1" Коричн.

1.54

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 038313

Маркер Cab3 - "N"

1.56

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 038320

Маркер Cab3 - "U"

1.56

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 038321

Маркер Cab3 - "V"

1.56

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Starfix
Ref. 037668

Каб.Након.Starfix 6мм2 Зел

10.63

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Colring™ equipment cable ties
Ref. 031824

Colring Хомут безбарвний 3,5X180

1.76

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 037712

Набір Маркерів На Клейк. Осн.

9.73

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт