Перейти до основного вмісту
Logo print

Мідні системи | Legrand Україна

Патч-панелі

Патч-панелі


Зручність обслуговування

Нові патч-панелі LCS³ дозволяють максимально ефективно використовувати наявний простір шафи/стійки, полегшують технічне обслуговування і майбутні оновлення.

  • Кутові і прямі патч-панелі на 24 і 48 портів на 1U висоти, універсальні екрановані і неекрановані, укомплектовані коннекторами нового покоління RJ-45 категорій 5е - 8 і неукомплектовані.
  • Система швидкого вилучення патч-панелі з шафи/стійки QUICK-FIX - універсальне кріплення дозволяє розмістити патч-панель в будь-якому телекомунікаційному конструктиві.
  • Вільне конфігурування системи з модульними патч-панелями спільної установки мідних і оптичних касет.
  • Інноваційна система висувних касет швидкої фіксації і вилучення з патч-панелі.
  • Кабельний органайзер з системою швидкої фіксації на патч-панель, що може обертатися під кутом.
Коннектори RJ-45

Коннектори RJ-45


Зручно, швидко, надійно

  • Один з найважливіших компонентів, що забезпечує високі характеристики системи LCS³ - коннектори високої щільності RJ-45 нового покоління категорій від 5е до 8.
  • Легкий монтаж без спеціального інструменту.
  • Сертифіковані на PoE +, готові для PoE ++.
  • Всього за кілька секунд можна досягти відмінної якості підключення, що гарантує оптимальну продуктивність лінії від комутаційної панелі до розетки RJ-45.
Кабелі вітопарні

Кабелі вітопарні


Уніфікація і продуктивність

З метою забезпечення високої продуктивності систем LCS³ категорій 8, 6a, 6 і 5e Legrand пропонує широкий асортимент 4-парних кабелів наступних типів: U / UTP, F / UTP, S / FTP і SF / UTP.

Колірна ідентифікація за типом категорії.

Типи оболонок:

  • PVC
  • LSZH (з низьким виділенням диму, без галогенів) для поодинокого прокладення (МЕК 60332-1) і групової прокладки (МЕК 602332-3)
  • PVCLS LTx (низьким виділенням диму та низькою токсичністю продуктів горіння)
Шнури комутаційні

Шнури комутаційні


Найвища якість виробництва

Legrand випускає широкий асортимент комутаційних шнурів категорій 8, 6а, 6 і 5e чотирьох типів: U / UTP, F / UTP, SF / UTP і S / FTP різної довжини і кольорів.

Довжина: 0,5 м, 1м, 2м, 3м, 5м, 10м.

Типи оболонок:

  • PVC
  • LSZH (з низьким виділенням диму, без галогенів)
Розетки RJ-45

Розетки RJ-45


Високий стандарт якості

Розетки RJ-45 - інноваційне рішення Legrand для швидкого і легкого монтажу без використання спеціальних інструментів.

  • Підтримують одножильні і багатожильні провідники калібру 22-26 AWG
  • Колірне кодування 568 A/B і цифрове маркування контактів
  • Відповідність стандартам ISO/IEC 11801 Вид. 2.0, EN 50173-2 і EIA / TIA 568

Каталоги


Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ

БЕСТСЕЛЕРИ

Legrand LCS3
Ref. 032750

Каб.4 Пари Кат.5е Utp Lsoh

29.94

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand LCS3
Ref. 033750

Патч-панель укомплектована - 19'' - 1U - категорія 5е - UTP - 24 x RJ 45

9,201.27

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand LCS3
Ref. 032752

Каб.4 Пари Кат.5е Ftp Lsoh

40.15

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand LCS2
Ref. 033181

Розетка Keystone Rj45 Utp Кат6

162.73

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand MOSAIC
Ref. 076551

Роз Rj45 Utp Кат5е 1мод Біл

359.25

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Niloé Step
Ref. 863559

NILOE STEP Розетка інформаційна RJ45 CAT6 UTP колір Чорний

426.64

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand VALENA In'Matic
Ref. 753070

Vln Розетка Rj45 Кат.5е Utp

483.21

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand MOSAIC
Ref. 076552

Mosaic Rj45 Ftp Кат5е 1мод Біл

453.66

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand VALENA In'Matic
Ref. 753041

Vln Розетка 2хrj45 Кат.5е Utp

643.23

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand LCS3
Ref. 051637

Патч Корд Utp, Кат.5, 2м

273.88

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand CELIANE
Ref. 067344

Celiane Роз.Інф. Utp Rj45 Кат6

569.97

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand LCS3
Ref. 033775

Конектори високої щільності - категорія 6A - STP - 6 x RJ 45

3,294.93

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт