P17 Tempra Pro
Гарантія надійного підключення
Промислові роз'єми P17 зі ступенем захисту IP44 і IP66/67. Перевагами серії P17 Tempra Pro є зручність монтажу і підключення при винятковій електробезпеки для користувача. Рекомендується для зовнішньої і внутрішньої установки на об'єктах промислового і цивільного будівництва, де потрібний максимальний пило- та вологозахист, ударостійкість і стійкість до перепадів температур: на підприємствах легкої та харчової промисловості, в адміністративних будівлях і торгових центрах, на ринках, в лікарнях і центрах обробки даних і т.д.
- Висока ударостійкість.
- Пилезахищенность.
- Надійність роботи обладнання в будь-яких умовах.
- Стійкість до зовнішніх впливів для застосування в мобільних і розбірних конструкціях.
- Унікальні технічні рішення (для більш зручного підключення в обмеженому просторі накладні розетки мають два кута нахилу, які можна змінювати простим поворотом монтажної коробки на 180 °).
Hypra IP 44-66
Ступінь захисту IP 44-66
Спеціалізоване рішення: для нафтогазової, хімічної промисловості, машинобудування. Корпуси з металу, пластику і гуми - під будь-які умови експлуатації в промислових галузях.
Збірні і комбіновані щитки P17
Для тимчасового електропостачання на будмайданчиках, присадибних ділянках та інших об'єктах, де потрібно мобільне підключення як всередині, так і зовні приміщень.
2 типа комбінованих щитків:
- укомплектовані підлогові і переносні щитки, повністю готові до використання;
- щитки, що вільно конфігуруються та які можна укомплектувати, виходячи з конкретних потреб.
Комплектуються вбудованими розетками P17 Tempra Pro, пристроями управління і сигналізацією Osmoz, механізмами розеток Mosaic (через спеціальний адаптер Plexo Кат. № 0 539 48).
Легко навішуються на стіну без необхідності відкривати щиток.
Збірні та комбіновані щитки Hypra
Серія промислових роз'ємів Hypra спеціально розроблена для забезпечення високонадійних підключень при експлуатації в несприятливих умовах, з високими вимогами до функціональності і безпеки, на промислових підприємствах різних секторів економіки.
Комбіновані щитки: закінчене рішення для комплектації під індивідуальні завдання, з або без DIN-рейки для установки модульних автоматичних вимикачів захисту електричної мережі. Комбіновані щитки поставляються готовими до роботи з встановленими на заводі роз'єднувачами.
Каталоги
БЕСТСЕЛЕРИ
P17 Адаптер Для Mosaic Сірий
без ПДВ