Перейти до основного вмісту
Logo print

Шафи і блоки розподілу живлення | Legrand Україна

Шафи настінні

Шафи настінні


Настінні шафи LCS³ відповідають найвищим професійним і естетичним вимогам.

  • Висока здатність навантаження 100 кг.
  • Широкий асортимент аксесуарів.
Шафи комутаційні

Шафи комутаційні


Комутаційні шафи LCS³ характеризуються універсальністю, простотою монтажу та зручністю експлуатації.

Універсальна конструкція каркаса, як і у серверних шаф, забезпечує високу навантажувальну здатність 1500 кг.
Двері: скляна передня, металева задня.
Поставляються з бічними знімними панелями.
Шафи з високим цоколем мають збільшену висоту на 75мм, які можна використовувати для вводу кабелів і/або вентиляції.

Шафи серверні

Шафи серверні


Legrand пропонує широкий асортимент серверних шаф - надійних, зручних і гнучких в застосуванні.

Серверні шафи LCS³ побудовані за модульним принципом і можуть використовуватися для вирішення широкого кола завдань.

  • Висока енергоефективність завдяки кращому в своєму класі управлінні повітряним потоком.
  • Міцний і легкий алюмінієвий каркас забезпечує високу навантажувальну здатність 1500 кг.
  • Знімні бічні панелі.
Організація кабелів

Аксесуари для організації кабелів і шнурів


При правильній організації кабелів вентиляційні отвори залишаються перекритими і пропускають достатньо повітря для охолодження. Належне охолодження сприяє справній роботі і продовженню терміну служби обладнання.

Правильно організована кабельна проводка виглядає акуратно і має чітку структуру. Це дозволяє легко переміщати або додавати кабелі.

Універсальні аксесуари сумісні як для серверних, так і для комутаційних шаф.

PDU

Блоки розподілу живлення (PDU)


Нові блоки розподілу живлення поєднують в собі якість та інновації Legrand з широким діапазоном варіантів застосування. Блоки даної серії є комплектуючими самостійного застосування, відповідають вимогам усіх відповідних стандартів і прекрасно інтегруються в будь-яку шафу.

У новій серії блоків розподілу живлення використовується ексклюзивне рішення Legrand - розетки C13 і C19 оснащені системою блокування вилки, яка виключає випадкове від'єднання шнурів.

Кабельна стійка

Відкрита кабельна стійка


Відкрита 4-опорна стійка - це гнучке і ефективне рішення для будь-якої локально-обчислювальної мережі, економічна платформа для монтажу комутаторів і серверів.

  • Широкий вибір варіантів організації мідних і оптоволоконних кабелів.
  • Вертикальні кабельні органайзери можна встановлювати спереду або ззаду.

Каталоги


Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ

БЕСТСЕЛЕРИ

Legrand LCS2
Ref. 646812

PDU - Блок розподілу живлення - 9 розеток 2К+3 - німецький стандарт - шнур живлення 3м - 19'' - 16А

1,930.07

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 046319

Lcs2 Шафа 19" 42u 2026x600х800

90,689.30

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 046207

XL VDIШафа19" 12U 600х600х580

35,328.54 / штука

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 046300

Xl Vdiшафа19" 24u 600х600

72,201.81

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 046329

XL VDIШафа19" 47U 800х1000

115,691.04

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 046406

19" стойка 45U 2185висХ521глиб

42,633.52

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт