Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena Life | Legrand Україна

ЖИТТЯ НАБУВАЄ СМАКУ

Ми переконані, що із сучасною серією електроінсталяційних виробів Valena Life Ваше повсякденне життя стане зручнішим і приємнішим.

Valena Life в інтер'єрі

ПРОСТОТА І ВИТОНЧЕНІСТЬ


Сучасний дизайн серії Valena Life відображає актуальні тренди: витончена за формою і раціональна у застосуванні конструкція "квадрат у квадраті" відповідає найрізноманітнішим вимогам і легко вписується в будь-який інтер'єр. 

інноваційний механізм

ІННОВАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЯХ


Лінійка Valena Life оснащена механізмом In'Matic. Valena In'Matic - це результат багаторічних досліджень, прислуховування до потреб ринку та справжніх випробувань на установку, щоб полегшити установку та обслуговування, оптимізувати електричні характеристики та підвищити комфорт установки.

Valena Life рішення

ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО МІСЦЯ


Широкий спектр функцій відповідає будь-яким очікуванням, елегантно і просто вписується в будь-яке приміщення житлового та адміністративного секторів.     


рішення для мультимедіа

РІШЕННЯ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДІА


Повний асортимент продуктів для підключення аудіо/відео забезпечує бажаний рівень розваг, релаксації та функціональності. А з модулем Bluetooth дозволяє відтворювати музику зі смартфона безпосередньо через домашні колонки.

Valena Life with Netatmo

РОЗУМНИЙ БУДИНОК WITH NETATMO


Valena Life з Netatmo - це рішення для підключеного будинку на основі радіозв'язку.
Інтелектуальні продукти спілкуються між собою один з одним за допомогою радіо Zigbee. Це означає, що немає необхідності в спеціальній або розгалуженій кабельній мережі. Крім того, лише з кількома продуктами ви можете створити безліч індивідуальних рішень для створення більш індивідуального домашнього затишку.

КАТАЛОГИ


Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ

БЕСТСЕЛЕРИ

Legrand VALENA LIFE
Ref. 756102

Valena LIFE Лицьова панель Вимикача з підсвіткою. Колір Чорний матовий

113.79

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand VALENA LIFE
Ref. 753440

Vln-L Роз. Rj45 Кат.5е Utp Біл

533.44

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand VALENA LIFE/ALLURE
Ref. 753021

Vln Розетка 2к+З Авт. Клеми

129.20

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 754007

Vln-L Рамка 1 Пост Білий

45.73

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand VALENA LIFE/ALLURE
Ref. 752001

Vln Вимикач Механізм

140.05

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand VALENA LIFE
Ref. 755201

Vln-L Накл. Розетки 2к+З Слк

35.01

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand VALENA LIFE
Ref. 756382A

VALENA LIFE Світлорегулятор універсальний кнопковий без нейтралі 2-проводовий 125 Вт, колір Чорний

3,886.47

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 754137

Vln-L Рамка 1 Пост Алюміній

140.10

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand VALENA LIFE
Ref. 753119

Vln-L Розетка 2к+З Шт Ip44 Біл

249.74

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 754251

Valena LIFE Рамка 1-постова. Колір Чорний матовий

140.10

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 754271

Valena LIFE Рамка 1-постова. Колір Графіт

186.80

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 753412

Vln-L Розетка 2хusb Заряд. Біл

1,438.81

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт