Аварійний світильник U21 LED 1г-200Лм Адр
Legrand
Аварійний світильник U21 LED 1г-200Лм Адр
АРТ. 662606
EAN номер..
3414970312617
Евакуаційний світильник - U21 LED постійної/ непостійної дії, з адресованим / автоматичним тестуванням, 4 LED, живлення: 220 В - 50/60 Гц, час зарядки: 24 години, робота в автономному режимі: 1 година, світловий потік: 200 люмен.
4,895.86
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Настінний |
---|---|
Функціональне призначення | Освітлення шляхів евакуації / покажчики |
Придатний для маркування | Наклейка |
Тип маркування | Одностороння |
У комплекті з піктограмою | Немає |
Пристрій контролю | Автоматична самодіагностика |
Suitable for continuous circuit | Так |
З підключенням до пульту дистанційного перемикача | Немає |
З пультом дистанційного управління | Немає |
Система живлення | Децентралізована (індивідуальна батарея) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Нікель-кадмієвий , Пустотіла підлога |
Джерело світла | LED not exchangeable |
З джерелом світла | Так |
Патрон для лампи / лампотримач | Інші |
Кількість головок світильника | 1 |
Матеріал корпусу | Пластик |
Колір корпусу | Білий |
Матеріал плафона / розсіювача | Пластик, опаловий |
Тип напруги | AC |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Номінальний струм | 87-87 mA |
Пристрій керування | LED operating device current-controlled |
Розподільник/розсіювач світла | Діффузорна лінза / оптика / панель |
Номінальний термін служби L70 / B50 при 25 град.C | 209000 h |
Ступінь захисту IP | IP42 |
Ударостійкість | IK04 |
Клас захисту від ураження електричним струмом | II |
Протипожежний захист "d" | Немає |
Максимальна потужність | 20 W |
Номінальний світловий потік відповідно до IEC 62722-2-1 | 200 lm |
Світловий потік в режимі очікування | 100 lm |
---|---|
Kолірна температура | 5700-5700 K |
Час аварійної роботи з | 1-1 h |
Ширина | 109 mm |
Висота / глибина | 57.5 mm |
Довжина | 244 mm |
Кількість полюсів | 5 |
Перетин жили | 2.5 mm² |
Спосіб приєднання | Гвинтове з'єднання |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
Частота | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | Так |
Terminal marking indication | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable support | Not applicable |
Cable tie suitable with | Not applicable |
Control mode | Wired |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
Addressable | Так |
IEC code (Pack1) | Cs |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 4 |
Single Element weight (Pack1) | 53 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
BIM файл
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ