Перейти до основного вмісту
Logo print

Авт.вимикач 2П 10A DC 1000В 6м

Legrand

Авт.вимикач 2П 10A DC 1000В 6м

АРТ. 414446 EAN номер.. 3245064144469

Автоматичний вимикач постійного струму 1000 В =, номінальний струм, In: 10 А, кількість захищених полюсів: 2, кількість модулів: 6

9,609.42 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Глибина вбудовування 44 mm
Характеристика спрацьовування B
Кількість полюсів 2
Кількість захищених полюсів 2
Номінальний струм 10 A
Номінальна напруга 1000 V
Номінальна напруга ізоляції Ui 1000 V
Номінальна імпульсна напруга 8 kV
Тип напруги DC
Flush-mounted installation Так
З комутованим нейтральним провідником Немає
Ступінь забруднення 2
Можлива додаткова комплектація Так
Кількість модулів 6
Ступінь захисту IP IP20
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається 1.5-35 mm²
Перетин підкюченного однодротяного провода 1.5-50 mm²
Вибухозахищені Немає
Ширина 70.8 mm
Висота 88 mm
Глибина 76 mm
Ударостійкість IK02
Storage temperature -40-70 °C
Electric supplying direction By the top
Terminal marking indication Так
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Connection type Cable
З полем для напису Так
Спосіб монтажу DIN rail

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE05084AB.pdf pdf (2.13 Mo)
Інструкція з використання
LE05084AC.pdf pdf (1.99 Mo)
Технічний опис
F01320EN-02.pdf pdf (0.41 Mo)
1 документи
Autocad 3D
414446.dwg dwg (0.24 Mo)