Перейти до основного вмісту
Logo print

Адаптер Д/К-К 40х16/12.5

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Адаптер Д/К-К 40х16/12.5

АРТ. 031642 EAN номер.. 3245060316426

Висувний блок Для монтажу на торці міні-плінтуса DLPlus 40x12,5/16 мм, колір білий

161.16 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Height baseboard duct 16 mm
Depth plinth skirting duct 40 mm
Обладнаний Немає (без)
Спосіб кріплення монтажного елемента Стандартний
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Антибактеріальний Немає
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Аксесуар Немає (без)

Документація

1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)