Адаптер Д/Роз Rj-Ip55
PROGRAMME PLEXO
Legrand
Адаптер Д/Роз Rj-Ip55
АРТ. 069581
EAN номер..
3245060695811
Mosaic Адаптер механізмів (2модуля) серії Mosaic , ІР55, ІК07 колір: кришка - димчатий, суппорт - білий/сірий ІР55, ІК07. Колір: Білий/Сірий
3,008.08
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Колір | Сірий |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 7046 |
З відкидною кришкою | Немає |
З текстовим полем | Немає |
З замком | Так |
Розміри | Інші |
Ширина пристроя | 64 mm |
Висота пристрою | 64 mm |
---|---|
Глибина пристрою | 50 mm |
Ударостійкість | IK07 |
Ступінь захисту IP | IP44 |
Робоча температура | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Антибактеріальний | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ