Перейти до основного вмісту
Logo print

Адаптер С Дим. Криш.З Блок.

PROGRAMME PLEXO Legrand

Адаптер С Дим. Криш.З Блок.

АРТ. 069579 EAN номер.. 3245060695798

Mosaic Адаптер з кришкою для механізмів (2модуля) серії Mosaic (зачиняється інструментом арт.91945), ІР55, ІК07 колір: кришка - димчатий, суппорт - білий/сірий ІР55, ІК07. Колір: кришка - димчатий, суппорт - білий/сірий

593.38 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Колір Сірий
RAL-номер (аналогічний) 7046
З відкидною кришкою Так
З текстовим полем Немає
З замком Так
Розміри Інші
Ширина пристроя 64 mm
Висота пристрою 65 mm
Глибина пристрою 31 mm
Ударостійкість IK07
Ступінь захисту IP IP55
Робоча температура -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Антибактеріальний Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F00334EN-01.pdf pdf (0.35 Mo)
1 документи
Autocad 3D
3D_LG-069579.stp ifc (2.33 Mo)
6 документи
Договір
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Договір
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)
Договір
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Договір
Договір
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)