Перейти до основного вмісту
Logo print

Адаптер 45x45мм Бел

Legrand

Адаптер 45x45мм Бел

АРТ. 771067 EAN номер.. 3245067710678
372.62 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
З відкидною кришкою Немає
З текстовим полем Немає
З замком Немає
Розміри Квадрат 45 мм/Квадрат 45 мм
Ширина пристроя 64 mm
Висота пристрою 54 mm
Глибина пристрою 10 mm
Ударостійкість IK02
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-50 °C
Антибактеріальний Немає