Адаптер Mosaic Склад.
Legrand
Адаптер Mosaic Склад.
АРТ. 090490
EAN номер..
3245060904906
Plexo Адаптер для 2-х модулей Mosaic (монтаж в накладну 1-постову коробку арт.90491), IP66, ІК08, колір Сірий (прозорий); IP66, ІК08, колір Сірий
1,574.05
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Колір | Сірий |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 7016 |
З відкидною кришкою | Так |
З текстовим полем | Немає |
З замком | Немає |
Розміри | Інші |
Ширина пристроя | 97 mm |
Висота пристрою | 97 mm |
---|---|
Глибина пристрою | 33 mm |
Ударостійкість | IK08 |
Ступінь захисту IP | IP66 |
Робоча температура | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Антибактеріальний | Немає |
Документація
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ